G780S+EVX120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G780S+EVX120-3

G780S+EVX120-3

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 86 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$7,633.00
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
$7,633.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
86 
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
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W