F6150-150SHP+HND07



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6150-150SHP+HND07

F6150-150SHP+HND07

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 1103 

Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$7,197.00
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
$7,197.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
150
Patrón
2 vías
Kv
1103 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
6" [150]