3. Válvulas de mariposa

F6200-150SHP



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6200-150SHP

F6200-150SHP

Válvula de Mariposa (BFV), DN 8" [200], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 2064 

Precio de lista
$9,332.00
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
150
Patrón
2 vías
Kv
2064 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
8" [200]