F650VIC+GRCX120-3 N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F650VIC+GRCX120-3 N4

F650VIC+GRCX120-3 N4

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2" [50], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X
Actuador montado

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$3,181.00
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
$3,181.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
2 vías
Kv
115 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X