F7300VIC+SY7-230MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7300VIC+SY7-230MFT

F7300VIC+SY7-230MFT

Válvula de Mariposa (BFV), DN 12" [300], 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 9000 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$48,140.00
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
$48,140.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
3 vías
Kv
9000 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
12" [300]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo energía para dimensionado
276 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
MFT/Programable
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B05-120

EXT-NSV-B05-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12

Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $1,628.00
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
Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00