Especificaciones
- Patrón
- 3 vías
- Cv
- 1
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 300 psi
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la Válvula
- 0.5" [15]
Zone Valve (ZV), 1/2", 3 vías, Cv 1
Datos de diseño: Datos de diseño