3. Válvulas de agua potable

B2050QPW-N+CQKX24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2050QPW-N+CQKX24

B2050QPW-N+CQKX24

Válvula de agua potable, 2 vías, DN 15, Rosca interna, ps, Temperatura del fluido -4...212°F [-20...100°C]
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC/DC 24 V, o, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$585.00
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
CV 32.0
0 ; remove end-stop
Total configurado
$585.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
5 VA
Tipo de control
On/Off
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Patrón
2 vías
Kv
32 
Certificado de agua potable
  • NSF/ANSI 61
  • NSF/ANSI 372
Fluido
Agua potable
Temperatura del fluido
-4...212°F [-20...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi CWP