3. Válvulas de bola

B315L+LF24-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B315L+LF24-S US

B315L+LF24-S US

Válvula de bola (BV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 6.4 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), 1x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$969.00
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
$969.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
6.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
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
7 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Protección climática para B2, B3 CCV, con LF