B215HT455+TFRB24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B215HT455+TFRB24

B215HT455+TFRB24

Válvula de Control Caracterizada (HTCCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 4.55 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$881.00
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
$881.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
2 vías
Kv
4.55 
Fluido
Agua caliente a alta temperatura/vapor a baja presión, hasta 60% de glicol
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
1.3 W