3. Válvulas de control de presión independiente

Z2050QPT-D



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z2050QPT-D

Z2050QPT-D

ZoneTight™ (PIQCV), DN 1/2" [15], 2 vías, V'nom 2 GPM

Precio de lista
$443.00
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
Flujo
2
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Presión diferencial
∆p 5...50 psi
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi