3. Válvulas de globo

G765DS+EVX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G765DS+EVX24-MFT

G765DS+EVX24-MFT

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 68 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$14,173.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$14,173.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
68 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Tipo de control
MFT/Programable
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
Integración del sistema

Documentos actuales
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
Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Mayor fuerza y flexibilidad - Nuevas combinaciones de válvulas de globo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
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
MFT-P

MFT-P

PC-Tool de Belimo, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00