3. Válvulas de globo

G765S+2*AFBUP-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G765S+2*AFBUP-X1

G765S+2*AFBUP-X1

Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 68 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$7,572.00
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
$7,572.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
68 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
2.5" [65]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
36 VA
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
ZG-GV04

ZG-GV04

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable

Precio de lista: $296.00
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
ZS-SPGV-10

ZS-SPGV-10

PVC Weathershield for AF.. Series

Precio de lista: $802.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

MFT-P

MFT-P

PC-Tool de Belimo, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.