- Total configurado
- $5,941.00
G780+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 85
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $5,941.00
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
- Vídeos de productos
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 85
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
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
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo configurables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC