3. Válvulas de mariposa

F6125-150SHP+GW12



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6125-150SHP+GW12

F6125-150SHP+GW12

Válvula de Mariposa (BFV), DN 5" [125], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 714 
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$8,886.00
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
$8,886.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
150
Patrón
2 vías
Kv
714 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
5" [125]