3. Válvulas de mariposa

F6250VIC+SY5-110



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6250VIC+SY5-110

F6250VIC+SY5-110

Válvula de Mariposa (BFV), DN 10" [250], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 5800 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$15,105.00
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
$15,105.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
2 vías
Kv
5800 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
10" [250]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
240 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6

Precio de lista: $13,810.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $15,844.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5

Precio de lista: $17,091.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT

Precio de lista: $16,755.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120V

HOA-120V

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off

Precio de lista: $1,628.00