3. Válvulas de mariposa

F665-150SHP+GW10



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F665-150SHP+GW10

F665-150SHP+GW10

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 146 
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$6,169.00
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
$6,169.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
150
Patrón
2 vías
Kv
146 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
2.5" [65]