3. Válvulas de mariposa

F680-300SHP+GW11



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F680-300SHP+GW11

F680-300SHP+GW11

Válvula de Mariposa (BFV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 228 
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$5,978.00
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
$5,978.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
228 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
3" [80]