3. Válvulas de mariposa

F7200VIC+SY4-110



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7200VIC+SY4-110

F7200VIC+SY4-110

Válvula de Mariposa (BFV), DN 8" [200], 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 3400 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado

Precio de lista
$25,721.00
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
Z ; Direction based on wiring
Total configurado
$25,721.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
3 vías
Kv
3400 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
8" [200]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 120 V
Consumo energía para dimensionado
253 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6

Precio de lista: $13,810.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $15,844.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5

Precio de lista: $17,091.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT

Precio de lista: $16,755.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120V

HOA-120V

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off

Precio de lista: $1,628.00