3. Válvulas de mariposa

F7200VIC+SY4-230MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7200VIC+SY4-230MFT

F7200VIC+SY4-230MFT

Válvula de Mariposa (BFV), DN 8" [200], 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 3400 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 230 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$28,930.00
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
$28,930.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
3 vías
Kv
3400 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
8" [200]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo energía para dimensionado
253 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
MFT/Programable
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
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
EXT-NSV-B03-120

EXT-NSV-B03-120

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6

Precio de lista: $13,810.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B04-120

EXT-NSV-B04-120

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $15,844.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B13-24

EXT-NSV-B13-24

Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5

Precio de lista: $17,091.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EXT-NSV-B14-24

EXT-NSV-B14-24

Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT

Precio de lista: $16,755.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
HOA-120VMFT

HOA-120VMFT

Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT

Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00