3. Válvulas de zona

ZONE315S-10



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE315S-10

ZONE315S-10

Zone Valve (ZV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 1 

Precio de lista
$149.00
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
3 vías
Kv
1 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Transpiración
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.5" [15]