3. Válvulas de zona

ZONE320S-35



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
ZONE320S-35

ZONE320S-35

Zone Valve (ZV), DN 3/4" [20], 3 vías, Cv 3.5 

Precio de lista
$206.00
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
3.5 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 50% de glicol
Temperatura del fluido
32...212°F [0...100°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
300 psi
Conexión de tubería
Transpiración
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
0.75" [20]