3. Válvulas de zona

Z3100Q-J



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
Z3100Q-J

Z3100Q-J

ZoneTight™ (QCV), DN 1" [25], 3 vías, Cv 4.4 

Precio de lista
$158.00
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
3 vías
Kv
4.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
360 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
1" [25]
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
ZCQ-E

ZCQ-E

Extensión del vástago CQ

Precio de lista: $40.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZCQB-W

ZCQB-W

Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)

Precio de lista: $36.00