2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

AFRX24



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFRX24

AFRX24

Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$986.00
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
AFRX24
20
SF-8020
20 NM
24
Todo-nada
Naranja Belimo NCS S0580-Y80R
Sin montaje fijo
Cable
sin
75S
FC
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
---
---
---
---
---
---
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
Total configurado
$986.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo energía para dimensionado
7.5 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)