• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  2. RetroFIT+
  3. Válvula de control/Actuadores

AFRX24-MFT



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
AFRX24-MFT

AFRX24-MFT

Configurable
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable

Precio de lista
$1,328.00
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
AFRX24-MFT
60
SF-8060
20 NM
24
Proporcional / MF
Naranja Belimo NCS S0580-Y80R
Sin montaje fijo
Cable
sin
70 ... 200S
-
---
---
---
---
---
---
Total configurado
$1,328.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7.5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
10 VA
Torque
180 in-lb [20 Nm]
Tipo de control
MFT/Programable
Sentido del movimiento del motor
Seleccionable con interruptor
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
150 s / 90°
Rango de tiempo de giro (Motor)
70...220 s
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
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
Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio mecánico

ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Protección climática para B2, B3 CCV, with AFRB(X)

Precio de lista: $436.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00