• Términos y condiciones de venta y garantía
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
    • Términos y condiciones de venta y garantía
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
  3. Válvulas de bola

B2100VB-024+PKRXUP-MFT-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B2100VB-024+PKRXUP-MFT-T

B2100VB-024+PKRXUP-MFT-T

Válvula de bola (VB), DN 1" [25], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 24 
Configurable
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, 2...10 V, 2x SPDT, Terminales, BACnet MS/TP
Modbus RTU
MP-Bus, MFT/programable
Actuador montado

Precio de lista
$11,429.00
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
$11,429.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
24 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
1" [25]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
52 W
Consumo de energía (en espera)
9 W
Consumo energía para dimensionado
con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

CAD / BIM

Descarga CAD / Visor 3D

  • Ver ahora

Integración del sistema

Documentos actuales

  • Descargar

Archivo
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00
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
Pasarelas y módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Pasarela MP a BACnet MS/TP

Precio de lista: $1,864.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
UK24MOD

UK24MOD

Pasarela MP a Modbus RTU

Precio de lista: $1,864.00