• Términos y condiciones de venta y garantía
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
    • Términos y condiciones de venta y garantía
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
  3. Válvulas de bola

B315L+LFX24-SR-S US



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
B315L+LFX24-SR-S US

B315L+LFX24-SR-S US

Válvula de bola (BV), DN 1/2" [15], 3 vías, Cv 6.4 
Configurable
Actuador para válvula, 35 in-lb [4 Nm], Segura Electrónica, AC/DC 24 V, Proporcional, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 1x SPDT, 2...10 V
Actuador montado

Precio de lista
$1,276.00
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
$1,276.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Patrón
3 vías
Kv
6.4 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
600 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Rosca interna
Componentes internos
Latón cromado
Tamaño de la válvula
0.5" [15]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Consumo de energía (en espera)
0.8 W
Consumo energía para dimensionado
3.5 VA
Interruptores auxiliares
1x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 3 ft. [1 m], 4x 0.75 mm²
Tipo de control
DC 2...10 V
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Documentos actuales
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para dispositivos Belimo configurables y con comunicación

Precio de lista: $535.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 16 ft [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: $97.00