2. Actuadores
  3. Actuadores a prueba de fallos

EFX120



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EFX120

EFX120

Configurable
Servomotor para compuertas, 270 in-lb [30 Nm], Muelle de retorno, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado)

Precio de lista
$1,862.00
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
EFX120
65
EF-8065
30 Nm, 270 in-lb
230
Todo-nada
Naranja Belimo NCS S0580-Y80R
Sin montaje fijo
Cable
sin
75S
FO
1 ; Nuez universal 1/2" CCW
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
---
---
---
---
---
---
003 ; Tiempo de giro 75s / 90°
1 ; Nuez universal 1/2" CCW
Total configurado
$1,862.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
9.5 W
Consumo de energía (en espera)
4.5 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Torque
270 in-lb [30 Nm]
Tipo de control
On/Off
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje en sentido horario/antihorario
Sentido de giro (función de seguridad)
Reversible con montaje en sentido horario/antihorario
Control manual
Manivela hexagonal de 5 mm (Allen 3/16"), suministrada
Ángulo de rotación
95°
Tiempo de giro (Motor)
75 s / 90°
Tiempo de operación (a prueba de fallos)
<20 s
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
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
AV8-25

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm ø20 mm para eje de compuerta ø8...22,7 mm

Precio de lista: $119.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
EF-P

EF-P

Anti-rotation bracket EFB(X)/GKB(X)/GMB(X).

Precio de lista: $22.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
IND-EFB

IND-EFB

Indicador de posición, para EFB(X)

Precio de lista: $34.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
K9-2

K9-2

Nuez de arrastre reversible, rango de sujeción ø12...26,7 mm

Precio de lista: $93.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: $41.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH-EFB

KH-EFB

Palanca para actuador Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: $89.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
KH10

KH10

Palanca de transmisión Anchura de la ranura 8.2 mm, rango de sujeción ø14...25 mm

Precio de lista: $97.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Precio de lista: $68.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
TOOL-07

TOOL-07

Llave 0.512 in. [13 mm]

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZG-100

ZG-100

Soporte de montaje para AF..

Precio de lista: $168.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-120

ZG-120

Jackshaft mounting bracket.

Precio de lista: $165.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-121

ZG-121

ZG-JSL support plate for EFB(X)

Precio de lista: $105.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Precio de lista: $79.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Precio de lista: $90.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-EFB

ZG-EFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: $211.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-JSA-3

ZG-JSA-3

1.05" diameter jackshaft adaptor (12" L).

Precio de lista: $730.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

TF-CC US

TF-CC US

Conector de conducto del cable, 1/2"

Precio de lista: $31.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

PS-100

PS-100

Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador

Precio de lista: $2,797.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio para sensores

P475

P475

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1/2" de diámetro

Precio de lista: $337.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
P475-1

P475-1

Contacto auxiliar, para el montaje de ejes de 1" de diámetro

Precio de lista: $361.00