3. Válvulas de agua potable

EXT-LD14125BE1AX+GKRX24-3 N4



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
EXT-LD14125BE1AX+GKRX24-3 N4

EXT-LD14125BE1AX+GKRX24-3 N4

Válvula de agua potable (BFV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 196 
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, NEMA 4X
Actuador montado

Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.

Precio de lista
$4,194.00
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
$4,194.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
12 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo energía para dimensionado
21 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
196 
Fluido
Agua potable
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 200 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
2.5" [65]