- Total configurado
- $6,453.00
F6100-150SHP+GW11
Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 451
Reductor para válvulas de mariposa DN 25...100
Actuador suministrado por separado
- Precio de lista
- $6,453.00
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
- Clase ANSI
- 150
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 451
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 150
- Conexión de tubería
- Bridas
- Tamaño de la válvula
- 4" [100]
Descargas