• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F6100-300SHP+HND06



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6100-300SHP+HND06

F6100-300SHP+HND06

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class 300, Cv 451 

Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$5,119.00
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
$5,119.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
300
Patrón
2 vías
Kv
451 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 300
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
4" [100]