3. Válvulas de mariposa

F6100HD+HND02



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6100HD+HND02

F6100HD+HND02

Válvula de Mariposa (BFV), DN 4" [100], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 600 

Actuador suministrado por separado

Precio de lista
$618.00
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
$618.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
600 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
4" [100]
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
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
© 1999 - 2026 BELIMO U.S. Inc. All Rights Reserved