3. Válvulas de mariposa

F6150HDU+DRCX120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F6150HDU+DRCX120-3

F6150HDU+DRCX120-3

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 1579 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$2,653.00
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
$2,653.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Consistent with 125
Patrón
2 vías
Kv
1579 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI consistente con 125, 232 psi CWP
Característica de caudal {Tools}
Igual porcentaje modificado
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
6" [150]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP54