- Total configurado
- $1,196.00
F6150L+ZD6N-S150
Válvula de Mariposa (BFV), DN 150 [6"], 2 vías, ANSI Class Consistent with 125, Cv 2055
Reductor para válvulas de mariposa DN 125...300
Actuador montado
- Precio de lista
- $1,196.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
Opciones
Detalles
Especificaciones
- Tipo de control
- Manual
Descargas