- Total configurado
- $13,504.00
F6200VIC+SY4-120MFT
Válvula de Mariposa (BFV), DN 8" [200], 2 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 3400
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, 2...10 V, 2x SPDT, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $13,504.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- Grooved AWWA
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 3400
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
- Presión de cierre
- 200 kPa
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje modificado
- Conexión de tubería
- Ranurado
- Tamaño de la válvula
- 8" [200]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 253 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- MFT/Programable
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B03-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...6
EXT-NSV-B04-120
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...6, AC 120 V, MFT
EXT-NSV-B13-24
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY4...5
EXT-NSV-B14-24
Sistema de reserva de batería para actuador de la serie SY4...5, AC 24 V, MFT
HOA-120VMFT
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, MFT
Herramientas
ZK4-GEN
Cable de conexión 10 ft [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 polos y conexión de la alimentación