3. Válvulas de mariposa

F680-150SHP+PRBUP-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F680-150SHP+PRBUP-3-T

F680-150SHP+PRBUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 150, Cv 228 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista
$6,895.00
*Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
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
  • Opciones
  • Detalles
  • Descargas
  • Accesorios
Opciones
Z ; Direction based on wiring
Total configurado
$6,895.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
150
Patrón
2 vías
Kv
228 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
23 W
Consumo de energía (en espera)
7.5 W
Consumo energía para dimensionado
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Archivo

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $66.00