3. Válvulas de mariposa

F7150-150SHP+PRBUP-3-T



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F7150-150SHP+PRBUP-3-T

F7150-150SHP+PRBUP-3-T

Válvula de Mariposa (BFV), DN 6" [150], 3 vías, ANSI Class 150, Cv 1103 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT, Terminales
Actuador montado

Precio de lista
$18,653.00
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
Z ; Direction based on wiring
Total configurado
$18,653.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
150
Patrón
3 vías
Kv
1103 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 150
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Tamaño de la válvula
6" [150]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
23 W
Consumo de energía (en espera)
7.5 W
Consumo energía para dimensionado
with 24 V 23 VA / with 240 V 55 VA
Interruptores auxiliares
2x SPDT
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Descargas

Documentación

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Integración del sistema

Archivo

  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZG-HND PR

ZG-HND PR

ZG-HND PR Series Actuator Hand Crank

Precio de lista: $72.00