- Total configurado
- $45,019.00
F7300VIC+SY7-110
Válvula de Mariposa (BFV), DN 12" [300], 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 9000
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 120 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante, 2x SPDT
Actuador montado
- Precio de lista
- $45,019.00
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
- Clase ANSI
- Grooved AWWA
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 9000
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Ranurado
- Tamaño de la válvula
- 12" [300]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 120 V
- Consumo energía para dimensionado
- 504 VA
- Interruptores auxiliares
- 2x SPDT
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
Descargas
Accesorios
Accesorio eléctrico
EXT-NSV-B05-120
Sistema de reserva de batería, para actuador de la serie SY7...12
Precio de lista: $15,991.00
Su precio: ...
HOA-120V
Desconexión eléctrica local para actuador de la serie SY4...12, AC 120 V, on/off
Precio de lista: $1,628.00
Su precio: ...