• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de mariposa

F750VIC+AFBUP-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
F750VIC+AFBUP-X1

F750VIC+AFBUP-X1

Válvula de Mariposa (BFV), DN 2" [50], 3 vías, ANSI Class Grooved AWWA, Cv 115 
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado

Precio de lista
$6,455.00
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
$6,455.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
Grooved AWWA
Patrón
3 vías
Kv
115 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
Clase ANSI ranurada AWWA, 300 psi
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Ranurado
Tamaño de la válvula
2" [50]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo energía para dimensionado
18 VA