- Total configurado
- $8,025.00
G665CS+AVKB120-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 65
Actuador para válvula, Función de seguridad, AC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $8,025.00
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
- 2 vías
- Kv
- 65
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6.5 VA