• Term and Conditions
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
    • Term and Conditions
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
  3. Válvulas de globo

G680LCS+EVX24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G680LCS+EVX24-3

G680LCS+EVX24-3

Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 90 
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$8,424.00
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
$8,424.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Kv
90 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
3" [80]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo energía para dimensionado
6 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Categoría de protección
IP54
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
FGVL-ADPT

FGVL-ADPT

Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators

Precio de lista: $607.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZG-GV15

ZG-GV15

Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce

Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos
ZS-GV-002

ZS-GV-002

Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)

Precio de lista: $1,030.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S2A-GV

S2A-GV

2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC

Precio de lista: $255.00