- Total configurado
- $8,597.00
G680LCS+EVX24-SR
Válvula de Globo (GV), DN 3" [80], 2 vías, ANSI Class 125, Cv 90
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, Proporcional
Actuador montado
- Precio de lista
- $8,597.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 2 vías
- Kv
- 90
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol, vapor
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 3" [80]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 7.5 VA
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
Precio de lista: $607.00
Su precio: ...
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Precio de lista: $1,030.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $255.00
Su precio: ...