G7100+RVB24-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
G7100+RVB24-3

G7100+RVB24-3

Válvula de Globo (GV), DN 4" [100], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 160 
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado

Precio de lista
$7,969.00
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
  • Vídeos de productos
  • Accesorios
Opciones
Total configurado
$7,969.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
3 vías
Kv
160 
Fluido
Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
Característica de caudal {Tools}
Lineal
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Bronce
Tamaño de la válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
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
Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Mayor fuerza y flexibilidad - Nuevas combinaciones de válvulas de globo de Belimo

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico