- Total configurado
- $9,557.00
G765D+AFBUP-X1
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 68
Actuador para válvula, Muelle de retorno, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off (Encendido/Apagado)
Actuador montado
- Precio de lista
- $9,557.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 68
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Bronce
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 18 VA
- Tipo de control
- On/Off
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $413.00
Su precio: ...