- Total configurado
- $6,376.00
G765S+EVX24-3
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 69
Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $6,376.00
- *Precio sujeto a cambios según las opciones seleccionadas
Seleccione una lista de proyectos existente para añadir este producto:
Mostrar todas las listas de proyectos
No tiene listas de proyectos existentes.
O cree una nueva lista de proyectos para añadir este producto:
Datos de diseño: Datos de diseño
- Opciones
- Detalles
- Descargas
- Accesorios
Opciones
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de la válvula
- Clase ANSI
- 125
- Patrón
- 3 vías
- Kv
- 69
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FGVL-ADPT
Stem adapter replacement for EV, RV, AVK Globe Valve actuators
Precio de lista: $607.00
Su precio: ...
ZG-GV04
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de acero inoxidable
Precio de lista: $296.00
Su precio: ...
ZG-GV15
Kit Repack para válvulas de globo Belimo de la serie G6, G7, Moldura de bronce
Precio de lista: $413.00
Su precio: ...
ZS-GV-002
Weathershield for EV/RV..and AV.. Series (cover only)
Precio de lista: $1,030.00
Su precio: ...
Accesorio eléctrico
S2A-GV
2xSPDT Aux switch for NG GV Actuators 3A (.5A inductive) @ 250 VAC
Precio de lista: $255.00
Su precio: ...