- Total configurado
- $8,373.00
G765S+RVB24-MFT
Válvula de Globo (GV), DN 2 1/2" [65], 3 vías, ANSI Class 125, Cv 69
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, MFT/programable
Actuador montado
- Precio de lista
- $8,373.00
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
- 69
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- ANSI clase 125, hasta 175 psi por debajo de 150°F
- Presión de cierre
- 125 kPa
- Característica de caudal {Tools}
- Lineal
- Conexión de tubería
- Bridas
- Componentes internos
- Acero inoxidable
- Tamaño de la válvula
- 2.5" [65]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 6 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo energía para dimensionado
- 11 VA
- Tipo de control
- MFT/Programable