2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

GMCX120-SR-T-X1



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GMCX120-SR-T-X1

GMCX120-SR-T-X1

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC 100...240 V, Proporcional

Precio de lista
$1,244.00
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
T2 ; Cubierta terminal con conexión
AAX ; P-10130; In2-10V;Out 2-10V;35s
Total configurado
$1,244.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°