- Total configurado
- $2,272.00
GMX24-SR-T N4
Configurable
Servomotor para compuertas, 360 in-lb [40 Nm], Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, 2...10 V, NEMA 4X, Terminales, Proporcional
Nota: Debido a un problema con el proveedor, algunas cubiertas de actuadores NEMA 4 se suministrarán en gris en lugar de naranja hasta nuevo aviso. Este cambio garantiza un envío ininterrumpido y las mismas propiedades protectoras y especificaciones del producto.
- Precio de lista
- $2,272.00
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
- 4.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Torque
- 360 in-lb [40 Nm]
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Control manual
- Botón externo
- Ángulo de rotación
- 95°
- Tiempo de giro (Motor)
- 150 s / 90°
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -22...122°F [-30...50°C]
Accesorio mecánico
Accesorio eléctrico
P10000A GR
Potenciómetro de realimentación 10 kΩ complemento, gris
P1000A GR
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ complemento, gris
P140A GR
Potenciómetro de realimentación 140 Ω complemento, gris
Herramientas
PS-100
Simulador de señal, diseñado para operar la mayoría de los actuadores modulantes, de 3 puntos y de estilo apertura/cierre sin la presencia de un controlador