2. RetroFIT+
  3. Válvula de mariposa/Actuadores

GRCX120-3



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
GRCX120-3

GRCX120-3

Configurable
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 100...240 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante

Precio de lista
$1,091.00
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
J1F ; OC; 35s
Total configurado
$1,091.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 100...240 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo energía para dimensionado
11 VA
Tipo de control
Libre de tensión / 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Control manual
Botón externo
Ángulo de rotación
90°
Tiempo de giro (Motor)
35 s / 90°