3. Válvulas de control de presión independiente

P6400SU-317+GRX24-EP2-MOD



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
P6400SU-317+GRX24-EP2-MOD

P6400SU-317+GRX24-EP2-MOD

Configurable
Electr. PI-CCV EPIV, 2 vías, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, MP-Bus, Modbus RTU, DN 4"[100], Bridas, ANSI Class 125, GPM 317, 14...250°F [-10...120°C]

Precio de lista
$21,849.00
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
P6400SU-317+GRX24-EP2-MOD
Total configurado
$21,849.00
Añadir a la lista de proyectos
Reinicio
Detalles

Especificaciones

Especificaciones de la válvula

Clase ANSI
125
Patrón
2 vías
Flujo
317
Fluido
Agua fría o caliente, hasta un 60% de glicol como máximo (circuito abierto / vapor no permitido)
Temperatura del fluido
14...250°F [-10...120°C]
Capacidad nominal de presión del cuerpo
ANSI clase 125, clase B estándar, cara plana
Conexión de tubería
Bridas
Componentes internos
Acero inoxidable
Tamaño de la válvula
4" [100]

Especificaciones del actuador

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
9.5 W
Consumo energía para dimensionado
13 VA
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
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
Integración del sistema

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software/Aplicaciones

  • Google Play Store
    Apple Store
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
ZS-EPIV-EV-150U

ZS-EPIV-EV-150U

Protección climática para Belimo Energy Valve™, 100...150, Solo modelos ultrasónicos

Precio de lista: $2,251.00
Su precio: ...
Añadir a la lista de proyectos

Herramientas

ZTH US

ZTH US

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, controlador de cajas VAV y dispositivos para funcionamiento en HVAC

Precio de lista: $1,383.00