- Total configurado
- $322.00
Z2050QS-J+CQB24-3
Zone Valve (QCV), DN 1/2" [15], 2 vías, Cv 5.9
Actuador para válvula, Sin función de seguridad, AC/DC 24 V, On/Off (Encendido/Apagado), Punto flotante
Actuador montado
- Precio de lista
- $322.00
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
- 2 vías
- Kv
- 5.9
- Fluido
- Agua fría o caliente, hasta 60% de glicol
- Capacidad nominal de presión del cuerpo
- 360 psi
- Característica de caudal {Tools}
- Igual porcentaje
- Conexión de tubería
- Transpiración
- Componentes internos
- Latón cromado
- Tamaño de la válvula
- 0.5" [15]
Especificaciones del actuador
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo energía para dimensionado
- 0.6 VA
- Tipo de control
- Libre de tensión / 3 puntos
- Categoría de protección
- IP40
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
Descargas
Accesorios
Accesorio mecánico
FO15010
Orificio de flujo, 1/2" para 1.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
FO15025
Orificio de flujo, 1/2" para 2.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
FO15055
Orificio de flujo, 1/2" para 5.5 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $188.00
Su precio: ...
FO20100
Orificio de flujo, 3/4" para 10.0 GPM, para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $208.00
Su precio: ...
FO25210
Orificio de flujo, 1", para 21.0 GPM
para Belimo ZoneTight™
Precio de lista: $228.00
Su precio: ...
ZCQB-W
Cubierta de la carcasa CQ para Belimo ZoneTight™, Color: blanco (RAL 9010)
Precio de lista: $39.00
Su precio: ...